ペットがカメラを見たらフェイスショットで自動で撮影、普段撮れないような表情が観れるかも。撮影した写真はフォトビューアで確認できます。SNSに連動しているので、そのまま投稿することも可能です。
何かあった時は、すぐに助けてあげたい。家族目線は複数のスマホから見守ることができるので、例えばお友達のAndroidスマートフォンから、親戚のiPadから、離れた人にもお知らせして、みんなで見守ることができます。
留守中、目を離しているときにも、ペットがきちんとご飯を?べているか、いたずらをしていないか、吠えたりしていないかなどチェック。製品のスピーカーからスマホ側の音声を出せるので、声を届けて叱ることも可能です。
留守中のペットの動きと行動量を感知し、「行動マップ」としてグラフで表示。お気に?りのスポットを見つけてあげることができます。そこを快適にしてあげると、留守中でもストレスがたまることも軽減しそうです。また、気になるエリアも指定でき、入ったらスマホにお知らせすることも可能です。
赤ちゃんは?度本気泣きに入るとなかなか寝てくれなかったりで大変。ぐずり出しがわかれば、本気泣きになる前に気づいて、あやすこともできますよね。「家族?線」は赤ちゃんの声と動きを検出することによって、スマホ・タブレットにお知らせしてくれます。家事中も安心できますね。
ママひとりでは?変…。家族?線は複数のスマホから?守ることができるので、例えばパパのAndroidスマートフォンから、おじいちゃんのipadから、ママだけでなく、離れた家族にお知らせして?守ってもらうことができます。
赤ちゃんによってぐずり方はそれぞれですよね。そこで「家族目線」は、音と動きの感度レベルをそれぞれ調整できるようにしました。個性にあわせた気づき方ができます。
赤ちゃんが笑ったら?動で撮影。スマホに通知が届くようにすることも可能。外で働くパパに素敵な写真を届けて元気づけてくれます。撮った写真をスライドショーとして楽しむ機能も。
30分に1回、1時間に1回など、決まった時間に撮影、もしくは時間を決めて撮影してフォトビューアで確認できます。SNSに連動しているので、そのまま投稿することも可能です。
年老いた両親と離れて暮らしていると、毎日元気にしているか心配…。
何か変化があった時、すぐに知れたら安心ですよね。
「家族目線」は、設定した時間内に動きがなければ通知します。
例えば、お昼時には毎日居間でご飯を食べる母親。
そんなご家庭では、居間に設置して家族の活動を見守り。
いつも元気に活動している時間帯に、動きの気配が無かったら…
スマホやタブレットに通知してくれます。
「家族目線」は動きや音を検出してお知らせすることもできます。
通知が来て、気になったらすぐに連絡を取ることができるので
離れていても安心ですね。
表情や動きを検知して、毎日の記録をグラフにします。動きが少なかったり、笑顔が少ない日が続いた時、「どうしたの?」とこちらから聞ければ安心ですよね。 また、笑顔が多い日には「いいことあったの?」と、会話のきっかけにもなり、家族のきずなも深まります。
「家族目線」のライブビュー機能を使えば、映像を確認するだけなく簡単な会話もできます。 また、近隣の方と協力して見守りする・・・なんてことも。近隣の方を共有ユーザに設定しても、音声をカットした映像のみの視聴になるので、プライバシーの配慮もできます。
家族みんな帰る時間がバラバラ。でも仕事や買い物があると、ずっと家で待っているわけにもいかないですよね。「家族目線」は顔や動き、音を検出して、スマホ・タブレットにお知らせします。不審な動きや音にも気づけるから、留守中も安心できますね。
カメラの向きを変えれば、「おでかけチェック」としても使えます。離れて暮らしていても、知らないうちに出かけようとしている家族に気づいて、スマホやタブレットへお知らせしてくれます。
顔を見つけると、スマホにお知らせしたり、活発度としても集計できます。 メッセージを自動で再生することもできます。
事前に顔と名前を登録することで、家族の誰が帰ってきたかをお知らせしてくれます。 また、人に合わせてメッセージを変えたり、個人毎に活発度を集計できます。
※左記の画面はver.2のイメージです。
顔を検知して、事前に録音しておいたメッセージを伝えます。なかなか家族と顔を合わせられなくても「今日も遅くまでお疲れ様」なんてちょっとした言葉があれば、家族の絆が深まりますね。
「便りがないのは良い知らせ」と言うけれど、やっぱり離れて暮らす家族のことは心配ですよね。人の動きと行動量を感知して「活発度マップ」としてグラフ表示。元気にしているかふと気になった時、いつでも確認できます。
※左記の画面はver.2のイメージです。
Android & iOS(iPhone, iPad等)対応
メーカー希望小売価格 29,800円(税込・送料込み)
サイズ:幅70mmx奥行67mmx高さ147mm
質 量:HVC-C2W本体:約100g/スタンド取付時:約250g
※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g
(ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く)
解像度:静止画[最大1280×720pixel]、動画[最大1280×720pixel]
赤外線対応(夜間での撮影可能)
※ご利用いただくには、ご家庭での無線LANの環境とスマートフォンなどの端末が必要です。
また、画像を保存するために、microSDHC™カードが必要です。
検出・認証・推定機能 | 顔検出・手検出・人体検出・ペット検出・動体検出・音声検出・顔認証・性別推定・年齢推定・表情推定・顔向き推定・視線推定・目つむり推定 |
動画解像度 | HD(1280 X 720) |
静止画解像度 | HD(1280 X 720) |
画角 | 水平方向:約100度、垂直方向:約57度 |
外形寸法 | HVC-C2W本体:幅70mmx奥行42mmx高さ70mm スタンド取付時(直立状態):幅70mmx奥行67mmx高さ147mm |
質量 | HVC-C2W本体:約100g スタンド取付時:約250g※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g (ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く) |
暗所撮影 | 赤外線LED発光切替え可能 距離5m |
画像保存 | microSDHC™カードへ静止画保存※1 |
microSDHC™カード | microSDHC™カード32GB以下、class 4,6,10を推奨 |
マイクロフォン | Sensitivity:42dB、 SNR:58dB |
スピーカ | 0.7W |
無線規格 | IEEE 802.11 b/g/n 準拠 |
使用環境温度 | 温度:0℃~35℃ |
電源 | HVC-C2W本体:DC5V 最大1A ACアダプタ:AC100-240V 50Hz/60Hz 付属のACアダプタ、microUSBケーブルをご使用ください |
アプリケーション | iOS7.0/Android4.3以降のスマートフォン・タブレット |
※付属スタンドは振動や衝撃などにより、意図せずにスタンド可動部の角度が変わったり、設置位置がずれることがあります。これにより、意図したものとは異なる対象・範囲が撮影されるおそれがあります。