Android&iOS対応
家族目線 ペット 愛犬・愛猫を見守り、離れててもずっと一緒
なんとあの話題のネコマンガ家が家族目線に挑戦!?鴻池剛と猫のぽんたニャアアン!VS オムロンHVC!家族目線使ってみた 全5話順次公開中!

POINT1 フェイスショット

フェイスショット

“快適に暮らしてほしい” 離れていても愛犬・愛猫の行動がわかります

ペットがカメラを見たらフェイスショットで自動で撮影、普段撮れないような表情が観れるかも。撮影した写真はフォトビューアで確認できます。SNSに連動しているので、そのまま投稿することも可能です。

ペット検出をお試し。

写真の中からペットを見つけよう

“ひとりでお世話しない”ご近所の親戚やペット仲間といっしょに見守り

何かあった時は、すぐに助けてあげたい。家族目線は複数のスマホから見守ることができるので、例えばお友達のAndroidスマートフォンから、親戚のiPadから、離れた人にもお知らせして、みんなで見守ることができます。

POINT2 おはなし機能

留守中、目を離しているときにも、ペットがきちんとご飯を⾷べているか、いたずらをしていないか、吠えたりしていないかなどチェック。製品のスピーカーからスマホ側の音声を出せるので、声を届けて叱ることも可能です。

POINT3 フェイスショット

留守中のペットの動きと行動量を感知し、「行動マップ」としてグラフで表示。お気に⼊りのスポットを見つけてあげることができます。そこを快適にしてあげると、留守中でもストレスがたまることも軽減しそうです。また、気になるエリアも指定でき、入ったらスマホにお知らせすることも可能です。

アプリ『ペット』のさらなる詳細はこちら>>

ペット見守りアプリ「家族目線 ペット」をダウンロードして使おう

アプリアイコン
GooglePlayでダウンロードする
iTunesでダウンロードする
Android&iOS対応
家族目線 あかちゃん 赤ちゃんを⾒守り、育児をサポート
POINT1 ぐずりチェック
POINT1 笑顔おしらせ

POINT1 ぐずりチェック

“本気泣きになる前に”「音声」と「動き」の通知でぐずりはじめをお知らせ

赤ちゃんは⼀度本気泣きに入るとなかなか寝てくれなかったりで大変。ぐずり出しがわかれば、本気泣きになる前に気づいて、あやすこともできますよね。「家族⽬線」は赤ちゃんの声と動きを検出することによって、スマホ・タブレットにお知らせしてくれます。家事中も安心できますね。

“ママの負担を減らす”  パパやおじいちゃんも遠隔⾒守り

ママひとりでは⼤変…。家族⽬線は複数のスマホから⾒守ることができるので、例えばパパのAndroidスマートフォンから、おじいちゃんのipadから、ママだけでなく、離れた家族にお知らせして⾒守ってもらうことができます。

“check

赤ちゃんによってぐずり方はそれぞれですよね。そこで「家族目線」は、音と動きの感度レベルをそれぞれ調整できるようにしました。個性にあわせた気づき方ができます。

POINT2 笑顔おしらせ

赤ちゃんが笑ったら⾃動で撮影。スマホに通知が届くようにすることも可能。外で働くパパに素敵な写真を届けて元気づけてくれます。撮った写真をスライドショーとして楽しむ機能も。

笑顔お知らせをお試し。

写真でわかる!あなたの「笑顔」チェック

POINT3 赤ちゃん成⻑日記

30分に1回、1時間に1回など、決まった時間に撮影、もしくは時間を決めて撮影してフォトビューアで確認できます。SNSに連動しているので、そのまま投稿することも可能です。

アプリ『あかちゃん』のさらなる詳細はこちら>>

赤ちゃん見守りアプリ「家族目線 あかちゃん」をダウンロードして使おう

アプリアイコン
GooglePlayでダウンロードする
iTunesでダウンロードする
Android対応 iOS準備中
家族目線 おるすばん 大切な家族を見守り、あなたの代わりにおるすばん

POINT1 活動みまもり

今日も元気かな。設定した時間内で動きを見守り。手軽な見守りで毎日の安否を確認。

年老いた両親と離れて暮らしていると、毎日元気にしているか心配…。
何か変化があった時、すぐに知れたら安心ですよね。
「家族目線」は、設定した時間内に動きがなければ通知します。
例えば、お昼時には毎日居間でご飯を食べる母親。
そんなご家庭では、居間に設置して家族の活動を見守り。
いつも元気に活動している時間帯に、動きの気配が無かったら…
スマホやタブレットに通知してくれます。

動きや音を検出してスマホにお知らせ。

「家族目線」は動きや音を検出してお知らせすることもできます。
通知が来て、気になったらすぐに連絡を取ることができるので
離れていても安心ですね。

活動みまもり

POINT2 シニアログ

表情や動きを検知して、毎日の記録をグラフにします。動きが少なかったり、笑顔が少ない日が続いた時、「どうしたの?」とこちらから聞ければ安心ですよね。 また、笑顔が多い日には「いいことあったの?」と、会話のきっかけにもなり、家族のきずなも深まります。

シニアログ

POINT3 ライブビュー

「家族目線」のライブビュー機能を使えば、映像を確認するだけなく簡単な会話もできます。 また、近隣の方と協力して見守りする・・・なんてことも。近隣の方を共有ユーザに設定しても、音声をカットした映像のみの視聴になるので、プライバシーの配慮もできます。

ライブビュー

アプリ『シニア』のさらなる詳細はこちら>>

Android&iOS対応
家族目線 おるすばん 大切な家族を見守り、あなたの代わりにおるすばん

POINT1 ただいまチェック

 家族みんな、きちんと家に帰ってきたかな。「顔」や「動き」に気づいて、スマホにお知らせ

家族みんな帰る時間がバラバラ。でも仕事や買い物があると、ずっと家で待っているわけにもいかないですよね。「家族目線」は顔や動き、音を検出して、スマホ・タブレットにお知らせします。不審な動きや音にも気づけるから、留守中も安心できますね。

知らないうちに、出かけてないかな。おじいちゃんおばあちゃんの見守りにも。

カメラの向きを変えれば、「おでかけチェック」としても使えます。離れて暮らしていても、知らないうちに出かけようとしている家族に気づいて、スマホやタブレットへお知らせしてくれます。

check

ver1 顔検出

顔を見つけると、スマホにお知らせしたり、活発度としても集計できます。 メッセージを自動で再生することもできます。

ver2 顔認識

事前に顔と名前を登録することで、家族の誰が帰ってきたかをお知らせしてくれます。 また、人に合わせてメッセージを変えたり、個人毎に活発度を集計できます。

※左記の画面はver.2のイメージです。

POINT2 おるすばんメッセージ

顔を検知して、事前に録音しておいたメッセージを伝えます。なかなか家族と顔を合わせられなくても「今日も遅くまでお疲れ様」なんてちょっとした言葉があれば、家族の絆が深まりますね。

POINT3 活発度チェック

「便りがないのは良い知らせ」と言うけれど、やっぱり離れて暮らす家族のことは心配ですよね。人の動きと行動量を感知して「活発度マップ」としてグラフ表示。元気にしているかふと気になった時、いつでも確認できます。

※左記の画面はver.2のイメージです。

アプリ『おるすばん』のさらなる詳細はこちら>>

オムロン・見守りカメラセンサ 家族目線 ヒューマンビジョンコンポ

Android & iOS(iPhone, iPad等)対応

メーカー希望小売価格 29,800円(税込・送料込み)

  • 高機能カメラ搭載。長距離・広角にも対応
  • 専用アプリによって、スマホやタブレットで閲覧可能
  • 無線LANでカンタン接続
  • 着脱式アタッチメントで、壁や天井など様々なところに取り付け可能
  • 目立ちにくい「ピュアホワイト」を基調としたデザイン

サイズ:幅70mmx奥行67mmx高さ147mm
質 量:HVC-C2W本体:約100g
    スタンド取付時:約250g
    ※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g
    (ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く)

解像度:静止画[最大1280×720pixel]、動画[最大1280×720pixel]
赤外線対応(夜間での撮影可能)
※ご利用いただくには、ご家庭での無線LANの環境と、
 アプリ利用するためのスマートフォンなどが必要です。
 また、画像を保存するために、microSDHC™カードが必要です。

『家族目線』専用アプリをダウンロードして使おう

  • 家族目線 ペット
  • 家族目線 あかちゃん
  • 家族目線 シニア
  • 家族目線 おるすばん

ご購入前の注意事項

  • 本製品は、防犯を目的とするものではなく、また安全を保証するものではありません。見守り対象の安全等に関しては、お客様の判断のもと、お客様の責任において確認・確保ください。
  • 本製品は、家庭内でのご使用を想定して開発されております。本製品で撮影される可能性のある人物の肖像権、プライバシーに関する権利の侵害や、著作権法等の各種法令への違反のないよう、お客様自身で十分ご検討いただき、必要な措置を講じた上でご使用ください。
  • 本製品は、無線通信を使用します。お客様が本製品とともに使用される無線LANルーター、スマートフォンその他の機器の設定やネットワークの状況によっては、意図した動作の実行不能、通信の傍受または不正な接続その他の事象が生じる可能性があることをご了承のうえ本製品をご使用ください。
  • 本製品を使用した結果生じた一切の直接的・間接的な損害に対して、本製品の正常動作の結果であるか否かを問わず、当社は責任を負いません。
  • 本製品用のSDK(後日本Webサイト内で公開)を用いて、お客様ご自身で本製品を操作するためのスマートフォン用アプリケーションを作成することができますが、悪質、不正、または不法なアプリケーションを作成することは禁止いたします。そのようなアプリケーションを発見した場合、当社はアプリケーションの公開停止やお客様に対する損害賠償請求を含む措置を行います。
  • 本製品では、カメラ映像を遠隔で視聴する(ライブビュー機能)等の一部機能にてPeer to Peer(PtoP)の通信方式を使用しております。PtoPに通信制限のあるインターネット環境でご使用の場合、正常に動作しない可能性があります。お使いのインターネット回線で、PtoPの通信制限があるか否かにつきましては、ご契約のプロバイダ、通信事業者へご確認下さい。
  • 本製品と特定の機器(WiFiルーター/スマートフォン)との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)について、当社で責任を負うものではありません。
検出・認証・推定機能 顔検出・手検出・人体検出・ペット検出・動体検出・音声検出・顔認証・性別推定・年齢推定・表情推定・顔向き推定・視線推定・目つむり推定
動画解像度 HD(1280 X 720)
静止画解像度 HD(1280 X 720)
画角 水平方向:約100度、垂直方向:約57度
外形寸法 HVC-C2W本体:幅70mmx奥行42mmx高さ70mm
スタンド取付時(直立状態):幅70mmx奥行67mmx高さ147mm
質量 HVC-C2W本体:約100g
スタンド取付時:約250g※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g
       (ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く)
暗所撮影 赤外線LED発光切替え可能 距離5m
画像保存 microSDHC™カードへ静止画保存※1
microSDHC™カード microSDHC™カード32GB以下、class 4,6,10を推奨
マイクロフォン Sensitivity:42dB、 SNR:58dB
スピーカ 0.7W
無線規格 IEEE 802.11 b/g/n 準拠
使用環境温度 温度:0℃~35℃
電源 HVC-C2W本体:DC5V 最大1A
ACアダプタ:AC100-240V 50Hz/60Hz  付属のACアダプタ、microUSBケーブルをご使用ください
アプリケーション iOS7.0/Android4.3以降のスマートフォン・タブレット
※1:動画保存不可、SDカードは別売りです。microSDHC™カード32GB以下、Class 4,6,10 の使用を推奨いたします。
※付属スタンドは振動や衝撃などにより、意図せずにスタンド可動部の角度が変わったり、設置位置がずれることがあります。これにより、意図したものとは異なる対象・範囲が撮影されるおそれがあります。

アプリの紹介

HVCシリーズウェブサイト