愛犬・愛猫といつでも繋がっていたいから

家族でいちばんの甘えん坊は、
お留守番をしてることが多い。

そう思いはじめたあなたの代わりに、
ペットを見てくれる「もうひとりの家族」を紹介します。

この出会いが、
新しい幸せな時間を生みますように。

動画を見る
Android&iPhone対応
愛犬・愛猫は、あなたを待っています。
離れていても愛犬・愛猫とつながっていたい。そんなあなたに、オススメします。
家族目線 for PET 家族目線 ヒューマンビジョンコンポ

ただ見守るだけじゃない。
気づいて、お知らせする。それが「家族目線」です。

Android&iPhone対応
家族目線は、何をしてくれるの?

わんにゃんログ

iPhone

“快適に暮らしてほしい”お気に入りスポットを見つけることができる 留守中のペットの動きと行動量を感知し、グラフで表示。お気に入りのスポットを見つけてあげることができます。そこを快適にしてあげると、留守中でもストレスがたまることも軽減しそうです。また、危険エリアも指定でき、入ったらスマホにお知らせすることも可能です

フェイスショット
夜中

24h見守り

“夜、おかしな行動をしていないか”暗所に強く、寝ている間の行動も見守れる 夜中に行動することも多いネコ。おかしなものを食べていないか、変わったことをしていないか、行動から、気づくこともできます。

玄関

広い画角・高画質で見守り

“設置場所に困らない”お好みの撮影距離を設定できる コンセントの位置によって、赤ちゃんの寝処も移動しないといけない?そんなことはありません。家族目線は至近距離だけでなく、撮影距離を遠くしても、安定した画像を実現。また、壁に設置できたり、ベビーベッドに取り付けることも可能です(市販の三脚スタンドが必要)。

取り付け例

家族みんなで見守り

“ひとりでお世話しない”パパやおじいちゃんも遠隔見守り ママひとりではペットのお世話も大変…。家族目線は複数のスマホから見守ることができるので、例えばパパのAndroid携帯から、おじいちゃんのiPadから、ママだけでなく、離れた家族にお知らせして見守ってもらうことができます。

おはなし機能

留守中、目を離しているときにも、ペットがきちんとご飯を⾷べているか、いたずらをしていないか、吠えたりしていないかなどチェック。製品のスピーカーからスマホ側の音声を出せるので、声を届けて叱ることも可能です。

フェイスショット

ペットがカメラを見たらフェイスショットを自動で撮影、普段⾒れないようなショットが観れるかも。撮影した写真はフォトビューアで確認できます。SNSに連動しているので、そのまま投稿することも可能です。

Wi-fiとアプリで、かんたん利用 パソコンを持っていない方、機械が苦手な方でも大丈夫。本体を設置して、スマホ・タブレットにアプリをダウンロードするだけですぐ利用できます。
オムロンの安心品質 工場の品質管理などにも使われる、オムロンの画像センシング技術を応用。
ペットの検出をお試し。
写真の中からペットを見つけよう!

家族目線はいろんな使い方ができる

  • 遠く離れた家族を見守って 安否を確認してくれる!?

    年老いた両親と離れて暮らしていると、毎日元気にしているか心配。もしかして倒れたりしていたら…?
    何か変化があった時、すぐに知れたら安心できるのに…。
    そんな時に「家族目線」がいてくれたら…

    ペット見守りアプリ「家族目線 ペット」
  • 不在時の部屋を見守って かわりにおるすばんしてくれる!?

    子どもはきちんと家に帰ってきているかな。
    離れて暮らす家族は、元気にしているかな。
    忙しいあなたの代わりに
    「家族目線」がおるすばんをしてくれたら…

    留守宅見守りアプリ「家族目線 おるすばん」
    家族目線 ヒューマンビジョンコンポ
  • 赤ちゃんを見守る「本気泣きする前のぐずりをお知らせ!?」

    赤ちゃんは⼀度本気泣きに入るとなかなか寝てくれなかったりで大変。 料理に洗濯、掃除と何かと忙しい⽇中。⾚ちゃんの様⼦が気になるけど、 掃除機の音や水洗いの⾳に紛れて泣き声が聞こえにくい…。
    そんな時に「家族目線」がいてくれたら…

    赤ちゃん見守りアプリ「家族目線 あかちゃん」
家族目線のこれから

「家族目線」はアプリとの組み合わせによって、できることがふえていく。
アプリは誰でも作ることができるから、
みんなの声で育てていくことも可能です。たとえば…

留守宅の見守りにも 留守の家に、家族じゃない人が来たら、知らせてほしい。
赤ちゃんがおおきくなっても「ただいま」と帰ってきたときに、「おかえり」と言ってあげたい。ちゃんと、宿題やってる?を見守る
おじいちゃん、おばあちゃんにも暑い日が続いたけど、大丈夫かな。遠くにいるからこそ、見守るだけじゃなく、気づいてほしい。
家族目線のホームページサイトはこちら

オムロン・見守りカメラセンサ 家族目線 ヒューマンビジョンコンポ

Android & iOS(iPhone, iPad等)対応

メーカー希望小売価格 29,800円(税込・送料込み)

  • 高機能カメラ搭載。長距離・広角にも対応
  • 専用アプリによって、スマホやタブレットで閲覧可能
  • 無線LANでカンタン接続
  • 着脱式アタッチメントで、壁や天井など様々なところに取り付け可能
  • 目立ちにくい「ピュアホワイト」を基調としたデザイン

サイズ:幅70mmx奥行67mmx高さ147mm
質 量:HVC-C2W本体:約100g
    スタンド取付時:約250g
    ※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g
    (ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く)

解像度:静止画[最大1280×720pixel]、動画[最大1280×720pixel]
赤外線対応(夜間での撮影可能)
※ご利用いただくには、ご家庭での無線LANの環境と、
 アプリ利用するためのスマートフォンなどが必要です。
 また、画像を保存するために、microSDHC™カードが必要です。

HVCシリーズウェブサイト

お問い合わせ

家族目線のことでお手伝いが必要な時は気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム/受付時間:24時間受付 ※ご返信はサポートセンター営業時間内の対応とさせていただきます。

お問い合わせフォーム

【家族目線サポートセンター】平日 9:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)TEL.077-565-6309 ※土日祝以外の弊社営業日に関しましては、都度HP等にてご案内いたします。