ヒューマンビジョンコンポBluetooth LEモデル(HVC-C1B)一般発売開始

ニュースリリース

ヒューマンビジョンコンポBluetooth LEモデル(HVC-C1B)一般発売開始

「Sensing Egg Project」にてベータ版をエンジニアに貸与して、センシングが世の中が便利に楽しくなるようなプロトタイプアプリを募集するキャンペーンを実施した画像センシングデバイス「ヒューマンビジョンコンポ Bluetooth LEモデル」(HVC-C1B)が2014年12月20日(土)0:00~よりAmazonにて一般発売いたします。

また、オムロンではベータ版を使ったプロトタイプキャンペーン「Make your own Prototype」に引き続き HVC-Cの活用事例を生み出すためのデベロッパーアワード『Human Sensing Frontier Award』を1〜3月の毎月実施します。

●特徴●
①表情や性別など9種類の画像センシングを搭載
②センシング結果はBluetooth LEでスマートフォンに送信
③手のひらサイズのコンポーネンツで様々な場所をヒューマンセンシング

●製品仕様●
電源電圧:5V
消費電流:0.25A 以下
動作温度:0〜+40℃
水平/垂直検出範囲(画角):約50/40°
質量  :約70g
通信方式:Bluetooth 4.0 LE(Low Energy)
機能  :人体検出、顔検出、手検出、顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定

●販売●
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QW6KAR4

●アワード概要●

このアワードは、クリエイティブ部門/ソリューション部門の両部門で募集。
優秀アプリの開発者には「Developer Premium Support 」を進呈、デバイスの貸与やベータ版の優先テスター権、クリエイティブ・マーケティングサポートなど、HVC-Cを使った開発を強力にサポートするプログラムを用意しております。

また、2015年春にはイベント『Human Sensing Frontier グランプリ』を開催予定中。各月のアワードで評価されたアプリを中心に選りすぐりのデベロッパーによるプレゼンテーション大会によって、最優秀アプリとソリューションが決定します。

アワードの詳細は近日中に Sensing Egg Project サイトにて発表いたします。お楽しみに!
●関連ページ
一般発売に合わせてサイトもリニューアルいたしました。
ぜひご覧ください。
http://plus-sensing.omron.co.jp/egg-project/
●商品のお問い合わせ先

オムロン株式会社 EMCカンパニー
AOB事業部 企画開発部
〒525-0035
滋賀県草津市西草津2丁目2-1
okao-vision@omm.ncl.omron.co.jp

画像1

新着情報一覧へ戻る

ヒューマンビジョンコンポBluetooth LEモデル(HVC-C1B)一般発売開始