HVC(Human Vision Components )シリーズ

製品紹介

HVC(Human Vision Components )シリーズ

センシング結果をBluetooth®や無線LANでスマートフォンやタブレット端末へ送信。
アプリで簡単に操作できます。

人を見つけ、認識する
世界で5億ライセンスの出荷実績を持つ
トップクラスの画像センシング技術

顔検出 顔認証 性別推定 年齢推定 表情推定 顔向き推定 視線推定 目つむり推定 手検出 人体検出 ペット検出

OKAO® Visionについて

HVCシリーズ 機能・定格比較表

機能 HVC-P2 HVC-P HVC-C1B HVC-C2W
顔検出 ◯ ◯ ◯ ◯
人体検出 ◯ ◯ ◯ ◯
手検出 ◯ ◯ ◯ ◯
顔向き推定 ◯ ◯ ◯ ◯
視線推定 ◯ ◯ ◯ ◯
目つむり推定 ◯ ◯ ◯ ◯
顔認証 ◯ ◯ ☓ ◯
年齢推定 ◯ ◯ ◯ ◯
性別推定 ◯ ◯ ◯ ◯
表情推定 ◯ ◯ ◯ ◯
ペット検出 ☓ ☓ ☓ ◯
画像出力 ◯ ◯ ☓ ◯
機能 HVC-P2 HVC-P HVC-C1B HVC-C2W
サイズ カメラ基板:25x25mm
メイン基板:45x45mm
カメラ、メイン基板接続FFC:100mm
60.0mm×40.0mm 79.0mm×61.0mm
×20.6mm
70mmx70mm
x42mm
(土台部分を除く)
電源電圧 5V 同左 同左 同左
消費電流 0.4A以下 0.25A以下 同左 1A以下
動作温度 0℃~+50℃ 同左 0℃~+40℃ 0℃~35℃
水平/垂直検出範囲(画角) 長距離検出タイプ
⇒約54/41°
広角検出タイプ
⇒約94/76°
約50/40° 同左 約105/57°
通信仕様 本ユニットを制御するコマンドをホストから受信し、本ユニットが検出した結果などをホストへ送信する 同左 同左 同左
通信方式 UART 3.3V
USB CDC クラス
(デバイス)
UART 3.3V Bluetooth® 4.0 LE
(Low Energy) ※1)
IEEE 802.11 b/g/n

※1)Bluetooth® ID QID:44449

HVCシリーズ デベロッパーズコミュニティサイト “SENSING EGG PROJECT”

画像センシングアルゴリズムをカメラモジュールとコンパクトに一体化したコンポ(HVC)