【重要】「HVC-C1B」「HVC-C2W」2機種 生産終了のご案内
2017年10月をもちまして、ボックスタイプヒューマンビジョンコンポ「HVC-C1B」「HVC-C2W」2機種の生産を終了させて頂きました。【 詳細はこちら 】
ヒューマンビジョンコンポ Bluetooth® LE モデル(HVC-C1B)
概要
人体検出、顔検出、手検出、顔向き推定、視線推定、目つむり推定、年齢推定、性別推定、表情推定の9種類の画像センシング機能を有する、人を認識する画像センシングデバイスです。Bluetooth® 4.0 LE(Low Energy) 経由でホスト(例えば、スマートフォンやタブレット端末など)からのコマンドを受け、実行結果を返します。電源供給には、microUSBケーブルで行います。
仕様
項目 | |
---|---|
電源電圧 | 5V |
消費電力 | 0.25A 以下 |
動作温度 | 0?+40℃ |
水平/垂直検出範囲(画角) | 約50/40° |
質量 | 約70g |
検出距離(参考値)
機能 | 距離 |
---|---|
人体検出 | 0.5?3.0m程度 |
その他機能 | 0.3?1.0m程度 |
ホストとの通信仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
機能 | 本ユニットを制御するコマンドをホストから受信し、本ユニットが検出した結果などをホストへ送信する |
通信方式 | Bluetooth® 4.0 LE(Low Energy) ※1) |
※1)Bluetooth® ID QID:44449
機能
機能 | 出力 |
---|---|
人体検出 顔検出 手検出 |
|
顔向き指定 |
|
視線推定 |
|
目つむり推定 |
|
年齢指定 |
|
性別指定 |
|
表情指定 |
|
画像出力 | 出力機能なし |