オムロンの画像センシング技術を使った製品のご紹介

ヒューマンビジョンコンポ(HVC)シリーズ

製品紹介

SwapImage

  • 製品画像
  • 製品画像

ヒューマンビジョンコンポ (HVC-P)

取り付けるだけで人の状態を認識できる画像センサ

人の状態を認識する画像センシング技術「OKAO® Vision」の10種類のアルゴリズムとカメラモジュールをコンパクトに一体化したものが、この機器組み込み型の画像センシングコンポ「HVC-P(Human Vision Components)」。お持ちの機器に組み込むだけで、従来の機能に周辺の人の状態を理解する機能を追加することができる画像センサとなっております。

現在は後継機の『HVC-P2』も販売中。HVC-Pと比べ、認識速度を最大10倍まで向上しております。あわせてご検討ください。
ヒューマンビジョンコンポ (HVC-P2) B5T-007001

特徴
  1. 機器に取り付けるだけで簡単に人の状態の認識が可能

    これまでは画像センシングなどの高度なアルゴリズムを実装するためには、組み込まれる側の機器のCPU性能やメモリ容量が十分になくてはならず、また、ソフトウェアやハードウェアの知識が必要なこともあり、とても手軽に実装できるものではありませんでした。しかし、このHVC-Pでは、コンポ内で画像解析までを完結させるため、組込み機器に取り付けるだけで人の状態などの情報を得ることができます。
  2. 豊富な機能により人の状態を察知

    顔検出、人体検出、性別推定、年令推定、視線推定、顔向き推定、顔認証、表情推定(満足、不満足 5つの表情:喜び、驚き、怒り、悲しみ、無表情)、手検出、目つむり推定といった10種類もの機能により、さまざまな角度から人の状態を認識することができます。
  3. さまざまな環境下でも高精度

    このHVC-Pを組み込んだ機器が様々な環境下でも顔や人のセンシングを行えるよう高精度に作られています。
仕様
項目
電源電圧5V
消費電力0.25A 以下
動作温度0℃〜+50℃
水平/垂直検出範囲(画角)約50/40°
画像出力出力機能あり
サイズ60mm×40mm
通信方式UART3.3V
出力仕様
本製品に関するご質問・ご相談はメールフォームにてお問い合わせください。

その他のシリーズ

家族目線ヒューマンビジョンコンポ

HVCシリーズ デベロッパーズコミュニティサイト “SENSING EGG PROJECT”

ヒューマンビジョンコンポ(HVC-P)B5T-001001:HVCシリーズ 製品紹介