顔や人の位置を特定する:画像センシング技術 OKAO Vision

OKAO Vision機能紹介

顔検出

独自の統計的識別手法により、複数の様々な大きさの顔を正確かつ高速に検出できます。

特長

  • 顔が360°どの回転方向にあっても検出することができます。
  • トラッキング機能により、顔の一部が隠れても検出できます。
  • 様々な機器に搭載可能です。

※後向きなど顔が映らない角度での検出はできません。

事例詳細へ

人体検出

顔検出では検出できない人を検出できます。

特長

  • 小さな人や後向きや逆光シーンなどでも検出できます。
  • しゃがみ込んだ姿勢でも検出できます。
  • 様々な機器に搭載可能です。

※上半身のシルエットで判定しているため、
 真上からなどシルエットが映らない角度での検出はできません

事例詳細へ

オブジェクトトラッキング

顔や人・その他任意の物体を途切れなく追跡します。

特長

  • 様々な物体を追跡できます。
  • 追跡物体の一部が隠れても追跡できます。
  • 一度に複数の物体(5個まで)を追跡できます。
  • 組込ソフトやLSIで動作します。

アプリケーション

顔AF/顔AE

顔明るさ補正

人AF/人AE

映像編集

任意物体 AF/AE

顔や人の位置を特定する:オムロンの画像センシング技術「OKAO Vision」